This product is obsolete
UPS Keor PDU B 800VA 8 x IEC voor rack 19 inch 2U VFD
UPS
Legrand
UPS Keor PDU B 800VA 8 x IEC voor rack 19 inch 2U VFD
Ref.. 311017
EAN nr.
3414971765610
UPS Keor PDU B 800VA 8 x IEC voor rack 19 inch 2U VFD
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
REF.310331
UPS Keor PDU 800VA - met 8 uitgangen IEC voor installatie in een 19"" rack - hoogte 2U - VFD (Offline)
320,00 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Technische kenmerken
Input voltage | 160-290 V |
---|---|
Primary frequency | 50-60 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 210-250 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 480 W |
Output apparent power | 800 VA |
Number of phases secondary | 1 |
SNMP | No |
Voltage type | AC |
Height | 86 mm |
Width | 440 mm |
Depth | 148 mm |
Weight | 5.1 kg |
Bridging time full load | 360 min |
Suitable for network-management | No |
USV- technology | Offline |
Construction type | 482.6 mm (19 inch) device |
Output power factor | 0.6 |
---|---|
Overall efficiency | 98.95 % |
Efficiency in eco-mode | 98.95 % |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | Yes |
Number of output connections C13 | 8 |
Number of output connections C19 | 0 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of output connections fixed connection | 0 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-25 °C |
Supply current | 3.5-3.5 A |
Sound level | 40 dB |
Terminal marking indication | No |
Type of load | Universal |
With socket outlet | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentatie
4 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Technische gids
SELECTEER