![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350296-WEB-R.jpg)
UPS Bypass paneel 400V - 125A - aansluiting onderzijde
UPS
Legrand
UPS Bypass paneel 400V - 125A - aansluiting onderzijde
Ref.. 350296
EAN nr.
8438477879638
UPS Bypass paneel 400V - 125A - aansluiting onderzijde
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Bypass |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 400 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Depth | 250 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
SELECTEER