FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Assembly arrangement
-
Transparent
-
Material
-
Material quality
-
App control via Bluetooth
-
Output voltage
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Serial dimmer
-
Mounting method
-
Substation input
-
Light value memory
-
Light value memory
-
Device width
-
Applicable with button
-
Type of fastening
-
Applicable with movement sensor
-
Device height
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Applicable with presence indicator
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Applicable with time switch/timer
-
Applicable with transmission button
-
Applicable with infrared button
-
Surface finishing
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
RAL-number (similar)
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
Housing
-
Suitable for constant current
-
Suitable for constant voltage
-
Suitable for outdoor use
-
Suitable for DC-voltage (primary side)
-
Output power
-
Protection class
-
Compatible with Apple HomeKit
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
Control voltage
-
IFTTT support available
-
Nominal power resistive load
-
Nom. belasting vermogensweerstand
-
Nominal power resistive load
-
Nominal power resistive load
-
Min. depth of built-in installation box
-
Width
-
Height
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Frequency
-
Type of load
-
Type of load
-
Type of load
-
Stress test conformity (1000V)
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Connection type
-
Cable section
-
Cable section
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/078402-LEGRAND-600.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 078402
Dimmer univ.110-230V 50Hz 3-dr. vr gloeil.1000W of 230V halo 5mod.wit
361,95 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-078407-WEB-R.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 078407
Mosaic universele eco dimmer 400W voor LED en Halogeen, wit.
148,80 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/078405-LEGRAND-600.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 078405
Dimmer Mosaic 600W wit 2 modules
101,43 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/078404-LEGRAND.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 078404
Dimmer Mosaic 2-draads voor bediening fluor.verl. EVSA 0-10V 2mod.wit
93,16 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-040149-WEB-R.jpg)
Legrand
Dimmer
Ref.. 040149
Actieve compensator voor lichtbedieningen 2-draads zonder nul
6,88 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/079207-LEGRAND.jpg)
Legrand
Mosaic
Ref.. 079207
Mosaic eco dimmer voor LED en Halogeen alu
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen