![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-348532-WEB-L.jpg)
Universele beugel R50 Thvz. Vloerbeugel max 5000N.
Cablofil
Legrand
Universele beugel R50 Thvz. Vloerbeugel max 5000N.
Ref.. CM348532
EAN nr.
8009561612532
Universele beugel R50 Thvz. Max.draaglast als vloerbeugel 5000N. Toepasbaar voor montage van draadgoot/kabelgoot. Getest op functiebehoud bij brand voor kabelgoot P31 en Cablofil draadgoot.
Kortingsgroep : H
18,85 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for cable management system height | 105-105 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwless |
Load bearing capacity | 1500 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER