![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-CM50_CF54_P_070803.jpg)
Universele beugel CM50 Rvs304L 1000N. Geschikt voor wand-, plafond- en vloermontage.
Cablofil
Legrand
Universele beugel CM50 Rvs304L 1000N. Geschikt voor wand-, plafond- en vloermontage.
Ref.. CM586068
EAN nr.
3599075860680
Universele beugel CM50 Rvs304L 1000N. Geschikt voor wand-, plafond- en vloermontage.
Kortingsgroep : H1
24,17 €
/
1 piece
Product geleverd in
25 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 101 mm |
---|---|
Width | 19 mm |
Height | 50 mm |
Suitable for cable management system width | 50-100 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1000 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 304 (1.4301) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Stainless steel |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER