![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406286-LEGRAND-1000.jpg)
Uitschakelspoel POP DX³ - 275V - 1 module
Componenten
Legrand
Uitschakelspoel POP DX³ - 275V - 1 module
Ref.. 406286
EAN nr.
3245064062862
Uitschakelspoel POP DX³ - 275V - 1 module
Kortingsgroep : I1
51,22 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Shunt release (for power circuit breaker) |
Width in number of modular spacings | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated voltage | 230 V |
Voltage type | AC |
---|---|
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 125 A |
Width | 20 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 71.5 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER