![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028842-LEGRAND-1000.jpg)
Uitschakelspoel 480V AC/DC voor DMX³
Air Circuit Breaker
Legrand
Uitschakelspoel 480V AC/DC voor DMX³
Ref.. 028842
EAN nr.
3245060288426
Uitschakelspoel 480V AC/DC voor DMX³
Kortingsgroep : I2
510,84 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 48-48 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 48-48 V |
Rated control supply voltage DC | 48-48 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
---|---|
Built as switching-on coil | Yes |
Built as switch-off coil | No |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
Technische gids
SELECTEER