-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Number of contacts as change-over contact
-
Type of accessory/spare part
-
Number of contacts as normally open contact
-
Version as busbar adapter
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Version as built-in device
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Type of electric connection
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Model
-
Mounting method
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422589-WEB-R.jpg)
Loskoppelbare basis achteraansluiting - 4P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/422588-LEGRAND.jpg)
Loskoppelbare basis achteraansluiting -3P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/422587-LEGRAND-1000.jpg)
Loskoppelbare basis vooraansluiting - 4P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422586-WEB-R.jpg)
Loskoppelbare basis vooraansluiting - 3P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422593-WEB-R.jpg)
Debro-lift mechanisme DPX³1600 - 3P voor vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/422594-LEGRAND-1000.jpg)
Debro-lift mechanisme DPX³1600 - 4P voor vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422230-WEB-R.jpg)
Hulpcontacten steekklemmen voor DPX³ loskoppelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/026574_pw_96657.jpg)
Hulpcontact NO/NC voor DPX630 Débro-lift
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026348-LEGRAND-1000.jpg)
Slot voor Debro-lift DPX 250/1600 Profalux 1 sleutel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026576_pw_92528.jpg)
Adapter t.b.v. Roniscilinder voor Débro-lift
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026579-LEGRAND-1000.jpg)
Slot voor Debro-lift DPX 250/1600 Profalux 2 sleutels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026580-LEGRAND-1000.jpg)
Slot Ronis voor Débro-lift DPX1600 met motorbediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026575-LEGRAND-1000.jpg)
Handvat/bedieningshendel geïsoleerd voor DPX630 Débro-lift
Exclusief BTW