-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Number of contacts as change-over contact
-
Type of accessory/spare part
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Type of electric connection
-
Model
-
Mounting method
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422233-WEB-R.jpg)
Debro-lift mechanisme DPX³630-4P loskoppelbaar - voor DPX³-basis met differentieelblok
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/422232-LEGRAND-1000.jpg)
Debro-lift mechanisme DPX³630-4P loskoppelbaar - voor DPX³-basis zonder differentieelblok
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/422231-LEGRAND-1000.jpg)
Debro-lift mechanisme DPX³630-3P loskoppelbaar - voor DPX³-basis zonder differentieelblok
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422230-WEB-R.jpg)
Hulpcontacten steekklemmen voor DPX³ loskoppelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/026574_pw_96657.jpg)
Hulpcontact NO/NC voor DPX630 Débro-lift
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026348-LEGRAND-1000.jpg)
Slot voor Debro-lift DPX 250/1600 Profalux 1 sleutel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026576_pw_92528.jpg)
Adapter t.b.v. Roniscilinder voor Débro-lift
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-026577-WEB-R.jpg)
Aansluitingstoebehoren DPX 250/630 4P-sleutelvergrendeling debro-lift-gemotoriseerd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026578-LEGRAND-1000.jpg)
Slot DPX630 voor Débro-lift met motorbediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026575-LEGRAND-1000.jpg)
Handvat/bedieningshendel geïsoleerd voor DPX630 Débro-lift
Exclusief BTW