-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Type of control element
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Position of connection for main current circuit
-
Motor drive optional
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive integrated
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Cable nature for connection
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-423861-WEB-R.jpg)
Debro-lift mechanisme voor uitrijdbare 4P DPX³ 250HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-423860-WEB-R.jpg)
Debro-lift mechanisme voor uitrijdbare 3P DPX³ 250HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-423855-WEB-R.jpg)
Uitrijdbare frontplaat masker voor DPX³ 250HP, standaard
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422230-WEB-R.jpg)
Hulpcontacten steekklemmen voor DPX³ loskoppelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-423864-WEB-R.jpg)
Hangslot voor debro-lift mechanisme voor uitrijdbare DPX³ 250HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-423862-WEB-R.jpg)
Vergrendelmechanisme in uitgereden stand voor uitrijdbare DPX³ 250HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-423856-WEB-R.jpg)
Uitrijdbare frontplaat masker voor DPX³ 250HP, met motorbediening
Exclusief BTW