![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/CM-595937-WEB-L.jpg)
UC 100/50 Universele beugel B50 ZnMg
Cablofil
CABLOFIL
UC 100/50 Universele beugel B50 ZnMg
Ref.. CM595937
EAN nr.
3599075959377
UC 100/50 Universele beugel B50 ZnMg
Kortingsgroep : H
30,64 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 140 mm |
---|---|
Width | 70 mm |
Height | 50 mm |
Suitable for cable management system width | 100-600 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 150 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized zinc-magnesium |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER