![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-351220-WEB-R.jpg)
Tussendeksel B79mm L100mm RAL9010.
Wandgoot
Legrand
Tussendeksel B79mm L100mm RAL9010.
Ref.. 351220
EAN nr.
3414970695468
Tussendeksel B79mm L100mm RAL9010.
Kortingsgroep : G
14,91 €
/
0.1 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 79 mm |
---|---|
Length | 100 mm |
Model | Smooth |
Mounting method cover | Inner lying |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
With protective foil | No |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER