![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310434-WEB-L.jpg)
Trimod HE - Empty Power cabinet - 6PM -12 BD - 6x5kVA - 3-3.
UPS
Legrand
Trimod HE - Empty Power cabinet - 6PM -12 BD - 6x5kVA - 3-3.
Ref.. 310434
EAN nr.
3245063104341
Trimod HE - Empty Power cabinet - 6PM -12 BD - 6x5kVA - 3-3.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Input voltage | 380-415 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 3 |
Output voltage | 380-415 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 30000 W |
Output apparent power | 30000 VA |
Number of phases secondary | 3 |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 1650 mm |
Width | 414 mm |
Depth | 628 mm |
---|---|
Weight | 104 kg |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | Free standing model |
Max. voltage distortion output (linear load) | 2 % |
Overall efficiency | 96 % |
Efficiency in eco-mode | 99 % |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
Sound level | 60 dB |
Documentatie
5 Document(s)
Technische gids
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER