Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Trimod HE - 30kVA - Power cabinet.

UPS Legrand

Trimod HE - 30kVA - Power cabinet.

Ref.. 310418 EAN nr. 3414970328335

Trimod HE - 30kVA - Power cabinet.

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Input voltage 380-415 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 3
Output voltage 380-415 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 30000 W
Output apparent power 30000 VA
Number of phases secondary 3
SNMP Yes
Voltage type AC
Height 1370 mm
Width 414 mm
Depth 628 mm
Weight 146 kg
Bridging time full load 0 min
Suitable for network-management Yes
USV- technology Online
Construction type Free standing model
Max. voltage distortion output (linear load) 2 %
Overall efficiency 96 %
Efficiency in eco-mode 99 %
Degree of protection (IP) IP21
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature -20-50 °C
Sound level 60 dB
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Documentatie

6 Document(s)
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Gebruikersinstructie
LE11913AB.pdf pdf (27.74 Mo)
Gebruikersinstructie
LE13100AB.pdf pdf (0.35 Mo)
Gebruikersinstructie
LE11918AA.pdf pdf (0.99 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0115_GB_AA.pdf pdf (0.17 Mo)
Gebruikersinstructie
LE11916AA.pdf pdf (2.14 Mo)
1 Document(s)
Brochures
1 Document(s)
BIM Data
2 Document(s)
PEP
LGRP-00318-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-NL2-020525 (0.89 Mo)