![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310417-WEB-L.jpg)
Trimod HE - 30kVA - 8min Cabinet 1A.
UPS
Legrand
Trimod HE - 30kVA - 8min Cabinet 1A.
Ref.. 310417
EAN nr.
3245063104174
Trimod HE - 30kVA - 8min Cabinet 1A.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Input voltage | 380-415 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 3 |
Output voltage | 380-415 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 30000 W |
Output apparent power | 30000 VA |
Number of phases secondary | 3 |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 1370 mm |
Width | 414 mm |
Depth | 628 mm |
Weight | 325 kg |
---|---|
Bridging time full load | 8 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | Free standing model |
Max. voltage distortion output (linear load) | 2 % |
Overall efficiency | 96 % |
Efficiency in eco-mode | 99 % |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
Sound level | 60 dB |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentatie
6 Document(s)
Technische gids
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
Brochures
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER