Trekontlasting toepasbaar op alle wandgootdozen en lasdozen.
Wandgoot
Legrand
Trekontlasting toepasbaar op alle wandgootdozen en lasdozen.
Ref.. 351369
EAN nr.
3414970654540
Trekontlasting toepasbaar op alle wandgootdozen en lasdozen.
Kortingsgroep : G
7,40 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Material | Plastic |
Magnetic | No |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Other |