FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Folding
-
Connection type construction part
-
Material
-
Extendable
-
Material
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Hinge adjustable
-
Suitable for flange thickness
-
Shape
-
Tube/cable diameter
-
Length
-
Hinging
-
Model
-
Number of socket outlets British Standard BS1363
-
With built-in USB power supply
-
Degree of gloss
-
Surface protection
-
Degree of gloss
-
Number of socket outlets French standard type E
-
Breaking load
-
Thread size (metric)
-
Type of fastening
-
Number of socket outlets swiss standard type 13
-
Number of socket outlets swiss standard type 15
-
Number of socket outlets swiss standard type 23
-
Number of socket outlets swiss standard type 25
-
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F
-
Over voltage protection
-
Mains filter
-
Number of HDMI-connections
-
Number of USB connections
-
Number of D-Sub sockets 15-pole
-
Number of audio connections
-
Number of CAT 5E connections
-
Number of CAT 6 connections
-
Number of CAT 6A connections
-
Number of miniature circuit breakers (MCB)
-
With on/off switch
-
Width
-
Height
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Prewired
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654873-WEB-R.jpg)
Legrand
Bureau aansluitunit
Nieuw
Ref.. 654873
Incara Top Access 385mm -aluminium deksel - voor meerv. Contactdoos
141,80 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654874-WEB-R.jpg)
Legrand
Bureau aansluitunit
Nieuw
Ref.. 654874
Incara Top Access 385mm -aluminium deksel wit -voor meerv. Contactdoos
118,20 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654875-WEB-R.jpg)
Legrand
Bureau aansluitunit
Nieuw
Ref.. 654875
Incara Top Access 385mm -alum. deksel zwart -voor meerv. Contactdoos
118,20 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-054699-WEB-R.jpg)
Legrand
Bureau aansluitunit
Ref.. 054699
Fixatieklem - montagebeugel voor bevestiging van bureaublok op bureau.
31,24 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen