Toets Kristall Livinglight 3 modules transparante wip voor tuimelbediening
Schakelmateriaal
Bticino
Toets Kristall Livinglight 3 modules transparante wip voor tuimelbediening
Ref.. BTN4932/3
EAN nr.
8012199237336
Toets Kristall Livinglight 3 modules transparante wip voor tuimelbediening
Kortingsgroep : J4
10,48 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | One-part button |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Breedte | 65.8 mm |
Height | 43.8 mm |
Depth | 9.3 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |