![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4932-BTICINO-1000.jpg)
Toets Kristall Livinglight 1 module transparante wip voor tuimelbediening
Schakelmateriaal
Bticino
Toets Kristall Livinglight 1 module transparante wip voor tuimelbediening
Ref.. BTN4932
EAN nr.
8012199237251
Toets Kristall Livinglight 1 module transparante wip voor tuimelbediening
Kortingsgroep : J4
7,12 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Signalling |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Other |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 21.8 mm |
Height | 43.5 mm |
Depth | 7.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |