-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
With splice holder
-
Accessory
-
Accessory
-
Spare part
-
Material
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Suitable for
-
Length
-
Length
-
Length
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Number of height units
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Fitted with door or cover
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032141-WEB-R.jpg)
LCS3 High Density glasvezelcassette voorzien van spoel voor glasvezel, exclusief connectorblok
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-032126-WEB-R.jpg)
LCS3 Patchkabelgeleidings adapter, per 4 geleverd, te monteren op alle type MTP cassettes. Voor kabelverwerking naar de zijkant.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-032122-WEB-R.jpg)
LCS3 Accessoire voor koperkabel geleiding voor op 19"" paneel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-032105-WEB-R.jpg)
LCS3 Accessoire voor kabelgeleiding, bevestiging aan achterzijde met 4 doordruk posities
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-033795-WEB-R.jpg)
LCS3 High Density Patchpaneel cassetteblok voor 12 stuks LCS3 connectoren van Cat.5e t/m Cat.6A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-033755-WEB-R.jpg)
LCS3 Patchpaneel cassetteblok voor 6 stuks LCS3 connectoren van Cat.5e t/m Cat.8
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-033756-WEB-R.jpg)
LCS3 Blindplaat set van 6 stuks voor 1 LCS3 RJ45 poort
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-033757-WEB-R.jpg)
LCS3 Blind cassetteblok voor LCS3 patchpaneel
Exclusief BTW