-
Type of accessory/spare part
-
Mounting rail armament
-
Rated current In
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated secondary current
-
Rated secondary apparent power
-
Min. busbar thickness
-
Max. busbar thickness
-
Accuracy class
-
Type of electric connection
-
Width of the adapter
-
Overcurrent limiting factor
-
Model
-
Rail width
-
Busbar distance
-
With shock protection
-
Snap mounting
-
With copper rail
-
Secondary connection
-
Number of primary inputs
-
Number of poles
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/605860-LEGRAND-1000.jpg)
DPX3 1600 adapter - bekabeling bovenaan
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/605877-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo CT 600A NH 1/2/3 - voor SPX3 -V 250/400/630A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/605873-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo CT 150A NH 1/2/3 - voor SPX3 -V 250/400/630A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/605874-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo CT 200A NH 1/2/3 - voor SPX3 -V 250/400/630A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/605875-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo CT 250A NH 1/2/3 - voor SPX3 -V 250/400/630A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/605876-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo CT 400A NH 1/2/3 - voor SPX3 -V 250/400/630A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/605870-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo CT 80A NH00 - voor SPX3 -V 160A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/605871-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo CT 150A NH00 - voor SPX3 -V 160A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/605866-LEGRAND-500.jpg)
Klemmen voor SPX3-V 250/630 (Cu + Al)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/605880-LEGRAND-1000.jpg)
Houder voor railsysteem 185 mm voor SPX3-V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/605230_pw_151657.jpg)
Signaleringscontact voor status dekselstand. Wisselcontact 250Vac/5A 30Vdc/4A uitvoering DIN00-1-2-3 SPX.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/605865-LEGRAND-1000.jpg)
Klemmen voor SPX3-V 160
Exclusief BTW