-
Partition height
-
Construction type
-
Hinged joint horizontal
-
Hinged joint horizontal
-
Plate height
-
Plate height
-
Material
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Plate width
-
Plate width
-
Material
-
Suitable for
-
Hinged joint vertical
-
Suitable for
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Mounting perforation
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
With nut
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
Length to bottom side head
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Thread size (metric)
-
Stainless steel, pickled
-
Stainless steel, pickled
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-488300-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot L H60 L3000 316L - P31+ kabelgoot H60 geperforeerd bev. 4x M6x10mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-486500-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot L H60 L3000 304L - P31+ kabelgoot H60 geperforeerd bev. 4x M6x10mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/CM-522354-WEB-R.jpg)
Afschermstrip kabelgoot/draadgoot zwart, rol 5 meter, vinyl
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-486789-WEB-R.jpg)
P31+ multicoupler EDU H60 Rvs316L. Kabelgoot zonder deksel. Bevestigen met 4x kraagschroef + kraagmoer M6 refnr. 346895
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-486213-WEB-R.jpg)
P31+ koppelplaat EP H60 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-486562-WEB-R.jpg)
P31+ universele verbinder EA H60 316L - voor koppelen van hulpstukken met hulpstukken
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-350548-WEB-R.jpg)
Plexo P31+ Kit, adapter met lasdoos 105x105mm. Geschikt als montageplaat met klikbevestiging voor kabelgoot of monteerbaar op de muur.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-350547-WEB-R.jpg)
Plexo P31+ Kit, adapter met lasdoos 80x80mm. Geschikt als montageplaat met klikbevestiging voor kabelgoot of monteerbaar op de muur.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-481162-WEB-R.jpg)
P31+ beschermkap scheidingsschot
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-346895-WEB-F.jpg)
Slotbout met moer M6x10 Rvs316L
Exclusief BTW