-
Cable tray height
-
Type of accessory/spare part
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Conductor surface
-
Material
-
Nominal cross section conductor
-
Material quality
-
Conductor category
-
Shape of conductor
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Cable width approx.
-
Suitable for circuit integrity
-
With washer
-
With nut
-
Cable height approx.
-
Length to bottom side head
-
Thread type
-
Full thread
-
Thread size (metric)
-
Thread size (imperial)
-
Conductor material
-
Outer diameter approx.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-341728-WEB-R.jpg)
P31+ zeskantmoer M5x6 voor elektrisch geleiding kit.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-483160-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot kabelgoot B300 H60 Thvz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6x10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-483159-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot kabelgoot B200 H60 Thvz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6x10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-483158-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot kabelgoot B150 H60 Thvz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6x10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-483157-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot kabelgoot B100 H60 Thvz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6x10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-483156-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot kabelgoot B75 H60 Thvz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6x10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-481160-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot kabelgoot B300 H60 Sdz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-481159-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot kabelgoot B200 H60 Sdz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-481158-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot kabelgoot B150 H60 Sdz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-481157-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot kabelgoot B100 H60 Sdz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-481156-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot kabelgoot B75 H60 Sdz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/20170104_152734_1.jpg)
Aardingsstrip voor P31+ lengte 93mm geleiderdoorsnede 4mm². Bevestigen met 2x M6 * 10 mm (8200100 + 8200200).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-341708-WEB-R.jpg)
P31+ elektrische geleiding kit voor P31+ kabelgoot. Bestaat uit: 1x koperstrip en 2x zeskantmoer M5x6.
Exclusief BTW