-
Partition height
-
Cable tray height
-
Construction type
-
Construction type
-
Plate height
-
Plate height
-
Plate height
-
Width (big)
-
Plate height
-
Plate height
-
Plate height
-
Plate height
-
Plate height
-
Material
-
Plate width
-
Material
-
Material
-
Plate width
-
Plate width
-
Width (small)
-
Plate width
-
Plate width
-
Plate width
-
Plate width
-
Material
-
Suitable for
-
Suitable for
-
Material quality
-
Mounting perforation
-
Length
-
Length
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Suitable for wire mesh tray
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for cable tray
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-483657-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot L H100 L3000 Thvz - P31+ kabelgoot H100 geperforeerd bev. 4x M6x10mm + GLO-4 kabelladder licht H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-481657-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot L H100 L3 Sdz -P31+ kabelgoot H100 perf. bev. 4x M6x10mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/CM-522354-WEB-R.jpg)
Afschermstrip kabelgoot/draadgoot zwart, rol 5 meter, vinyl
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-481009-WEB-R.jpg)
P31+ verloop-/eindplaat L795 H100 Sdz. Geschikt voor eindschot kabelgoot B400-600mm. Bev.2x M6x10. (ref 8200102)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-350159-WEB-R.jpg)
Montageplaat meervoudige steekverbinding P31+/GLO-4 sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Montagepl.univ. Sdz B202+kabeldoorvoer. Geschikt voor trekontlasting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-350158-WEB-R.jpg)
Universele montageplaat voor Mosaic, 4 modules, bijv: 2x RJ45 + 1xWCD
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-350155-WEB-L.jpg)
Montageplaat universeel P31+ Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-350548-WEB-R.jpg)
Plexo P31+ Kit, adapter met lasdoos 105x105mm. Geschikt als montageplaat met klikbevestiging voor kabelgoot of monteerbaar op de muur.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-481155-WEB-R.jpg)
P31+ snelmontageplaat kabelgoot H60 Sdz. Geschikt voor Plexo dozen- schroefloos klemmen- horizontaal te buigen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-350155-WEB-L.jpg)
Montageplaat universeel P31+ Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-350179-WEB-R.jpg)
Montageplaat enkelvoudig, steekverbinding P31+ Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-350547-WEB-R.jpg)
Plexo P31+ Kit, adapter met lasdoos 80x80mm. Geschikt als montageplaat met klikbevestiging voor kabelgoot of monteerbaar op de muur.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-481162-WEB-R.jpg)
P31+ beschermkap scheidingsschot
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Buishouder Sdz voor kabelgoot H=60mm. Bevestigen met kraagschroef en -moer ref.nr.8200100+8200200.
Exclusief BTW