FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Model
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
LCS3
Ref.. 646343
Linkeo set van 2 extra 19 inch stijlen 47U
118,90 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
LCS3
Ref.. 646342
Linkeo set van 2 extra 19 inchstijlen 42U
115,60 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
LCS3
Ref.. 646341
Linkeo set van 2 extra 19 inchstijlen 33U
92,50 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-646337-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3
Ref.. 646337
Linkeo Koppelingskit
79,48 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
LCS3
Ref.. 646340
Linkeo set van 2 extra 19 inchstijlen 24U
66,85 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen