FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type of accessory/spare part
-
Material lock case
-
Rated voltage
-
Max. number of padlocks
-
Number of contacts as change-over contact
-
Type of accessory/spare part
-
Device fitting
-
Function
-
Number of contacts as normally open contact
-
Suitable for shackle diameter
-
Lamp voltage
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Lock width
-
Socket
-
Number of fault-signal switches
-
Discus model
-
Technology
-
Material (lock) shackle
-
Lamp shape
-
Bracket height
-
Halogen
-
Shackle width
-
Total length
-
Shackle diameter
-
Krypton
-
Xenon
-
With combination lock
-
With auto test for earth leakage function
-
Rated switch current
-
Suitable for torches
-
Suitable for pointer
-
Diameter
-
Width
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Nominal voltage
-
Frequency
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/005796_pw_92139.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 005796
Hulpcontact wissel met vooronderbreking 5A 250Vac, 0.5module.
40,71 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-406313-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 406313
DX3 Hangslot 5mm
16,29 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-406304-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 406304
DX3 Schroefafscherming (4 afsnijdbare polen), verzegelbaar, 1 module breed
8,14 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/005790_pw_92138.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 005790
Verklikker 250Vac.
7,92 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/005799_pw_93749.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 005799
Houder voor hangslot Ø4mm.
7,62 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-406305-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 406305
DX3 Poolscheidingsschot/klemafschermingsplaatje, set van 6 stuks.
5,70 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen