FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Plate height
-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Plate width
-
Hinged joint vertical
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Geschikt voor flensdikte
-
Tube/cable diameter
-
Suitable for cable management system height
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
Breaking load
-
Thread size (metric)
-
Type of fastening
-
Bore diameter
-
Stainless steel, pickled
-
Toegestane werkbelasting
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-343226-WEB-R.jpg)
Legrand
P31+
Ref.. 343226
P31 multicoupler EDU H100 Thvz
28,68 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
Kabelladder
Ref.. 8313170
Universele hoekbeugel Elvz 105x42mm
24,34 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-340183-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 340183
Montagebeugel universeel P31+ JOKER Sdz
13,31 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-344872-WEB-L.jpg)
Legrand
Kabelladder
Ref.. 344872
Consoleklem ZnMg voor bevestigen van consoles aan GLO-4 kabelladder. ZnMg is toepasbaar met sendzimir en thermisch verzinkt.
2,91 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen