-
Construction type
-
Plate height
-
Plate height
-
Material
-
Plate width
-
Plate width
-
Material
-
Material
-
Suitable for
-
Suitable for
-
Material quality
-
Geschikt voor flensdikte
-
Tube/cable diameter
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Breaking load
-
Type of fastening
-
Thread size (metric)
-
Bore diameter
-
Stainless steel, pickled
-
Toegestane werkbelasting
-
Width
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/CM-522354-WEB-R.jpg)
Afschermstrip kabelgoot/draadgoot zwart, rol 5 meter, vinyl
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-350159-WEB-R.jpg)
Montageplaat meervoudige steekverbinding P31+/GLO-4 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-350179-WEB-R.jpg)
Montageplaat enkelvoudig, steekverbinding P31+ Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-8302210-WEB-R.jpg)
Eindkapset H100 kunststof vinyl geel t.b.v. kabelladder GLO-4.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Buishouder Sdz voor kabelgoot H=60mm. Bevestigen met kraagschroef en -moer ref.nr.8200100+8200200.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-344872-WEB-L.jpg)
Consoleklem ZnMg voor bevestigen van consoles aan GLO-4 kabelladder. ZnMg is toepasbaar met sendzimir en thermisch verzinkt.
Exclusief BTW