-
Type of accessory/spare part
-
Wrench width
-
Material
-
Suitable for
-
With screw accessories
-
Material
-
Material
-
Material
-
Material quality
-
Material quality
-
Length
-
Profile shape
-
Hinging
-
Lengte
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Load bearing capacity
-
Materiaaldikte
-
Material thickness
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Model
-
Sleufbreedte
-
Sleufbreedte
-
Suitable for circuit integrity
-
Type of perforation
-
With nut
-
Side perforation
-
With washer
-
Adjustable
-
Gatbreedte
-
Bottom perforation
-
With toothing
-
NATO-mounting holes
-
Length to bottom side head
-
Snap-off
-
Nuttige doorsnede
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Stainless steel, pickled
-
With cover
-
Stainless steel, pickled
-
Diameter
-
Width
-
Breedte
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Hoogte
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-637986-WEB-R.jpg)
U-profiel ISPL staal gelakt RAL7030 L2000. Draaglast verticaal (symmetrisch) in combinatie met plafondbeugel ref.nr.637985 is 5800N.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/637954-LEGRAND-1000.jpg)
Rivet bevestigingsset ISPL kunststof spreidhuls. Bevestiging door indrukken, losdraaien met schroevendraaier.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-637987-WEB-L.jpg)
Zeskantbout met moer ISPL Rvs M8x20mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/637953-LEGRAND-1000.jpg)
Slotbout met moer M8x20 ISPL kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/637950-LEGRAND-1000.jpg)
U-profiel ISPL kunststof L2000. Draaglast verticaal (symmetrisch) in combinatie met plafondbeugel ref.nr.637955 is 3100N.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-637956-WEB-R.jpg)
Telerail ISPL kunststof L2000. Voor bevestiging van kabelgoot op vloer of wand of als bodemversterker bij kabelgoot B400 en B600.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/637985-LEGRAND-1000.jpg)
Plafondbeugel ISPL staal gelakt RAL7030
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/637955-LEGRAND-1000.jpg)
Plafondbeugel ISPL kunststof, 2 beugels vereist bij gebruik met U-profiel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-637952-WEB-R.jpg)
Bevestigingspen ISPL Roestvaststaal M8, voor montage van consoles op U-profiel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/637951-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingspen ISPL kunststof M8, voor montage van consoles op U-profiel.
Exclusief BTW