Verfspuitbus RAL7021 (antracietzwart) 400ml
Exclusief BTW
P31+ eindschot kabelgoot B300 H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ eindschot kabelgoot B200 H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ eindschot kabelgoot B150 H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ eindschot kabelgoot B100 H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ eindschot kabelgoot B75 H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW