FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Partition height
-
Construction type
-
Plate height
-
Material
-
Plate width
-
Material
-
Material
-
Suitable for
-
Material quality
-
Mounting perforation
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Model
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Width
-
Height
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/CM-522354-WEB-R.jpg)
Legrand
P31+
Ref.. CM522354
Afschermstrip kabelgoot/draadgoot zwart, rol 5 meter, vinyl
73,31 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-483516-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 483516
Scheidingsschot L universeel H25 L3000 Thvz - P31+ kabelgoot H25 bev. 4x M6x10mm - Cablofil CF30 bev . CE30 + M6x20.
61,61 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-481516-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 481516
Scheidingsschot L universeel H25 L3000 Sdz - P31+ kabelgoot H25 bev. 4x M6x10mm - Cablofil CF30 bev . CE30 + M6x20.
44,41 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-341162-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 341162
Snelmontageplaat P31+ voor H25 Sdz
14,17 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen