-
Assembly arrangement
-
Number of units
-
With manual transmitter
-
Samenstelling
-
Transparent
-
Mounting direction
-
Wall-mounted transmitter
-
Geschikt voor montage over bestaande inbouwdoos
-
Material
-
Suitable for modular domestic switching devices
-
Window transmitter
-
Material quality
-
Shape
-
Signal transmission
-
Shape
-
Surface protection
-
Mounting method
-
Device width
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Device width
-
Device width
-
Device height
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Device height
-
Device height
-
Device depth
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Device depth
-
Device depth
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Reikwijdte
-
Reikwijdte
-
Suitable for switch
-
With cover frame
-
With cover frame
-
Surface finishing
-
Suitable for dimmer
-
Kruislingse kabelgoot
-
With duct entry
-
Suitable for venetian shutter switch
-
With duct entry
-
RAL-number (similar)
-
With cable entry
-
Suitable for indication element
-
With cable entry
-
Geschikt voor indicatie-element
-
With screw gland entry
-
Suitable for movement sensor
-
Supplied remote control
-
Shock resistant
-
Shock resistant
-
Built-in height
-
Compatible with Apple HomeKit
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
IFTTT support available
-
Width
-
Width
-
Width
-
Breedte
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Hoogte
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Diepte
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Fitted with USB plug
-
Fitted with USB plug
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Entry membrane gland type
-
Entry membrane gland type
-
Cable support
-
Cable support
-
Remote opening of gate / Electric door opener
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Programming way
-
Number of units
-
Number of Single Element (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Number of Single Element (Pack1)
-
IEC code (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CP-460009-WEB-R.jpg)
CPE - UNLCDHS Afstandsbediening voor geavanceerde programmatie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/CP-330046-WEB-L.jpg)
CPE - MWS3A-VPPC transparante behuizing voor MWS3A serie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CP-090004-WEB-R.jpg)
CPE - EBD-EXT opbouwdoos 76 mm detectoren M20 IP66
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CP-460004-WEB-R.jpg)
CPE - UHS5 Afstandsbediening voor programmeren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CP-100011-WEB-R.jpg)
CPE - EBDHS-DBB-WBRKT muurbeugel voor inbouwdetector
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CP-460007-WEB-R.jpg)
CPE - UHS7 Afstandsbediening voor gebruiker
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CP-330019-WEB-R.jpg)
CPE - MWS3A-DBB-WBRKT muurbeugel voor MWS3A en EBDRC-serie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CP-070001-WEB-R.jpg)
CPE - DBB-EXT verhogingsring voor opbouwdoos 76 mm detectoren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20190115_249246_1.jpg)
CPE - EBDHS-MS Maskeerset voor EBDHS detector
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/CP-130037-WEB-L.jpg)
CPE - EBDSPIR-MS Maskeerset voor EBDSPIR detector
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CP-330017-WEB-R.jpg)
CPE - MWS3A-DBB opbouwdoos voor MWS3A en EBDRC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CP-330018-WEB-R.jpg)
CPE - MWS3A-DBB-EXT verhogingsring voor MWS3A en EBDRC-serie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CP-090000-WEB-R.jpg)
CPE - DBB opbouwdoos 76 mm detectoren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CP-230000-WEB-R.jpg)
CPE - EXD-HSC toebehoren voor uitbreiding aansluitruimte
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CPE - UHS4 An-10 afstandbediening voor programmering