-
Type of data carrier
-
Contactless
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Installation technique
-
Material Front
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate width
-
Front plate width
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Connected object
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
IEC code (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/BT-3430X1F-WEB-R.jpg)
AV - Gesloten opbouwdoos voor Linea 3000 onder een hoek 34°
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
AV - Open opbouwdoos voor Linea 3000 onder een hoek 34°
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/BT-343051-WEB-R.jpg)
AV - Regenkap voor - Linea 3000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/BT-343061-WEB-R.jpg)
AV - Inbouwkader voor - Linea 3000 kleur RAL9022
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/348260-BTICINO-1000.jpg)
AVT - 6 badges 125KHz voor Linea 3000 buitenposten
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
AVT - 2 transparante badges voor buitenpost BT343091
Exclusief BTW