FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material call buttons
-
Modular construction
-
Mounting method
-
Installation technique
-
With complemantary luminous signal
-
Number of call buttons
-
Hands free
-
Material Front
-
Front plate height
-
Front plate width
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Supply current
-
Colour
-
Halogen free
-
Cable nature for connection
-
Cable section
-
Label space/information surface
-
Fitted with rainproof plate protection
-
Control mode
-
Loudness setting
-
Addressable
-
Door entry system with mobile application
-
Remote opening of gate / Electric door opener
-
Camera type
-
Connected object
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/20121119_74871_1.jpg)
Bticino
Deurcommunicatie
Ref.. BT308032
Reserve module luidspreker met kleurencamera, witte LED met richtbare lens voor montage op anti-vandaal deurstation.
785,17 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen