-
Type of accessory/spare part
-
Accessory
-
Spare part
-
Material
-
Lockable
-
Construction type lens
-
Construction type lens
-
Hole diameter
-
Suitable for built-in installation box
-
Suitable for central conduit box
-
Width opening
-
Dimensions
-
Height opening
-
Mounting method
-
Device width
-
With label space
-
Device height
-
Device depth
-
Device depth
-
With hinged lid
-
With hinged lid
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-077880-WEB-R.jpg)
Adapter met klapdeksel Soliroc antivandaal Zamac om Mosaic componenten 1 of 2modules toe te passen, IP55. Slagvast volgens IK10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/077881-LEGRAND-1000.jpg)
Adapter zonder klapdeksel Soliroc antivandaal Zamac om Mosaic componenten 1 of 2modules toe te passen, IP55. Slagvast volgens IK10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/077866-LEGRAND-1000.jpg)
Blindplaat Soliroc antivandaal Zamac IP55. Slagvast volgens IK10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/077887-LEGRAND-1000.jpg)
Afdichtfoam Soliroc voor 3-voudig afdekraam. Pakking om bij kleine oneffenheden op de muur een goede aansluiting te realiseren.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/077886-LEGRAND-1000.jpg)
Afdichtfoam Soliroc voor 2-voudig afdekraam. Pakking om bij kleine oneffenheden op de muur een goede aansluiting te realiseren.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/077883-LEGRAND.jpg)
Soliroc inbouwtoebehoren metselwerk voor 1 mechanisme
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/077885-LEGRAND-1000.jpg)
Afdichtfoam Soliroc voor 1-voudig afdekraam. Pakking om bij kleine oneffenheden op de muur een goede aansluiting te realiseren.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/077896-LEGRAND-1000.jpg)
Schroefafschermingen Soliroc, set van 4 permanente schroefafschermingen Zamac. Alleen te verwijderen d.m.v. boren.
Exclusief BTW