-
Type of accessory/spare part
-
Lamp power
-
Lamp power
-
Lamp power
-
Lamp voltage
-
Nominal current
-
Accessory
-
Lamp voltage
-
Nominal current
-
Lamp voltage
-
Nominal current
-
Material
-
Spare part
-
Socket
-
Suitable for built-in installation box
-
Technology
-
Suitable for central conduit box
-
Lamp shape
-
Halogen
-
Model
-
Mounting method
-
Krypton
-
Xenon
-
Suitable for torches
-
Suitable for pointer
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/069597-LEGRAND-600.jpg)
Boorsjabloon Plexo IP55. Met horizontale en verticale waterpas om positie van de onderbak af te tekenen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/069495-LEGRAND-1000.jpg)
Lamp fluorescentie Plexo IP55 24V 20mA groen. Voor oriëntatieverlichting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/069499-LEGRAND-1000.jpg)
Lamp fluorescentie Plexo IP55 12V 20mA groen. Voor oriëntatieverlichting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/069496-LEGRAND-1000.jpg)
Lamp fluorescentie Plexo IP55 230V 1mA groen alleen voor pulsdrukker. Voor oriëntatieverlichting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/069497-LEGRAND-1000.jpg)
Lamp fluorescentie Plexo IP55 230V 0.5mA groen. Voor oriëntatieverlichting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/069498-LEGRAND-1000.jpg)
Lamp neon Plexo IP55 230V 1mA oranje. Controlefunctie.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-069598-WEB-R.jpg)
Afdekkap set van 4 stuks t.b.v. schroefgaten onderzijde onderbak Plexo IP55 met tule invoer.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/069596-LEGRAND-600.jpg)
Tule kabelinvoer Plexo IP55 1-voudig max.kabeldiameter 25mm grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/069599-LEGRAND-1000.jpg)
Tule kabelinvoer Plexo IP55 2-voudig max.kabeldiameter 16mm grijs
Exclusief BTW