FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Construction type
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Accessory
-
Spare part
-
USB interface
-
With communication interface RS-232
-
Modular
-
Potential free switch contact
-
Input connection
-
Number of output connections C13
-
Number of output connections C19
-
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Number of output connections fixed connection
-
SNMP
-
Number of output connections French standard (Type E)
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Terminal marking indication
-
Type of load
-
Halogen free
-
With socket outlet
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Contains Batteries and/or Accumulator
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-311095-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 311095
Batterijkast 10 kVA voor UPS Keor Compact driefasig
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-311096-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 311096
Batterijkast 15 kVA voor UPS Keor Compact driefasig
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-311097-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 311097
Batterijkast 20 kVA voor UPS Keor Compact driefasig
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-311094-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 311094
Batterijkast leeg voor UPS Keor Compact driefasig
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-311099-WEB-R.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 311099
Kaart RS485 Modbus voor UPS Keor Compact driefasig
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-311106-WEB-R.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 311106
Kaart potentiaalvrij contact voor UPS Keor Compact driefasig
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
UPS
Ref.. 311086
Temperatuursonde Keor Compact UPS driefasig
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
UPS
Ref.. 311098
Parallelset voor UPS Keor Compact driefasig
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen