-
Busbar thickness
-
Suitable for number of poles
-
Suitable for number of poles
-
Max. number of padlocks
-
Busbar width
-
Suitable for shackle diameter
-
Material
-
Suitable for
-
Suitable for
-
Width clamp
-
Max. conductor cross section
-
Max. rated operation current Ie
-
Suitable for round conductor connection
-
Suitable for round conductor connection
-
Model
-
Mounting method
-
Suitable for sector conductor connection
-
Suitable for sector conductor connection
-
Suitable for strip conductor connection
-
Number of poles
-
Contact safe
-
Contact safe
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/026353-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitstang met schroefdraad en moeren DPX630 vlak 4P, achteraansluiting voor koperrail of kabelschoen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/026352-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitstang met schroefdraad en moeren DPX630 vlak 3P, achteraansluiting voor koperrail of kabelschoen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/026351-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitstang met schroefdraad en moeren DPX630 4P, achteraansluiting voor koperrail of kabelschoen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/026251-LEGRAND-1000.jpg)
Kooiklem DPX630 2x voor kabelexcl.kabelsch.240mm2 mass. of 185mm2 flex
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/026350-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitstang met schroefdraad en moeren DPX630 3P, achteraansluiting voor koperrail of kabelschoen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/026249-LEGRAND-1000.jpg)
Spreidklem/spreidvaan DPX630 4P set van 4 stuks voor koperrail of kabelschoen. Om de aansluitafstand tussen de klemmen te vergroten.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-026248-WEB-R.jpg)
Spreidklem/spreidvaan DPX630 3P set van 3 stuks voor koperrail of kabelschoen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026244_pw_94384.jpg)
Klemafscherming DPX630 set van 2 stuks 3P verzegelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026244_pw_94384.jpg)
Klemafscherming DPX630 set van 2 stuks 4P verzegelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/026247-LEGRAND-1000.jpg)
Verlengstuk DPX630 set van 4 stuks voor koperrail of kabelschoen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-422234-WEB-R.jpg)
Set van 2 afschermkappen 3P IP20 - voor DPX³630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422235-WEB-R.jpg)
Set van 2 afschermkappen 4P IP20 - voor DPX³630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/026250-LEGRAND-1000.jpg)
Kooiklem DPX630 2x voor kabel excl.kabelsch.240mm2 mass./240mm2 flex
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026240_pw_94381.jpg)
Houder DPX630 voor hangslotbeveiliging. Te monteren in open-positie. Voorkomt ongewenst inschakelen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-026230-WEB-R.jpg)
Poolafscherming/klemscheidingsschot DPX 250/630 set van 3 stuks. Om de aangesloten kabels extra af te schermen.
Exclusief BTW