FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Construction type
-
Input voltage
-
Primary frequency
-
Number of phases primary
-
Secondary frequency
-
Output voltage
-
Output effective power
-
Output apparent power
-
Number of phases secondary
-
Bridging time full load
-
Suitable for network-management
-
USV- technology
-
Max. voltage distortion output (linear load)
-
Output power factor
-
Potential free switch contact
-
Overall efficiency
-
Efficiency in eco-mode
-
Auto shut down function
-
Input connection
-
Number of output connections C13
-
Number of output connections C19
-
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Number of output connections fixed connection
-
Number of output connections fixed connection
-
SNMP
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Voltage type
-
Sound level
-
Terminal marking indication
-
Terminal marking indication
-
Type of load
-
Type of load
-
With socket outlet
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Element Composition (Pack1)
-
IEC code (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Regulation Type (Pack1)
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Number of Pack 1
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-310675-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 310675
Vermogensmodule van 25 kW voor UPS Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-310676-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 310676
Lege batterijhouderset voor 6 batterijen (4 maal te voorzien op elke schuif) voor UPS Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-310677-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 310677
Kit van 2 lege batterijschuiven voor UPS Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-310678-WEB-R.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 310678
Kit van 4 batterijblokken - 6 x 9 Ah batterij voor UPS Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-310679-WEB-R.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 310679
Kit van 4 batterijblokken - 6 x 11 Ah batterij voor UPS Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-310962-WEB-R.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 310962
Kit van 4 batterijblokken - 6 x 9 Ah Long Life batterij voor UPS Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen