-
Type of accessory/spare part
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Model
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-036744-WEB-L.jpg)
Glijrails Atlantic set van 4 stuks met bout voor kast D300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-036745-WEB-L.jpg)
Glijrails Atlantic set van 4 stuks met bout voor kast D400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-036743-WEB-L.jpg)
Glijrails Atlantic set van 4 stuks met bout kast D250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/036401-LEGRAND.jpg)
Ophangbeugel Atlantic set van 4 stuks Zamak max.300kg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/036404-LEGRAND.jpg)
Ophangbeugel Atlantic set van 4 stuks Dacromet max.100kg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/036735-LEGRAND-1000.jpg)
Railbeugel Atlantic voor symmetrische rail 15mm in deurprofiel incl.M6 bouten
Exclusief BTW