-
Inlying hinge
-
Type of accessory/spare part
-
Outlying hinge
-
Accessory
-
Material
-
Material
-
Max. opening angle
-
Spare part
-
Hinge adjustable
-
Perforated
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/035816-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat Plexo 360x270mm, gegalvaniseerd, dikte 1,5mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/035815-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat Plexo 310x240mm, gegalvaniseerd, dikte 1,5mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/035093-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat Plexo gegalvaniseerd staal 310x240mm. Voor dozen vanaf hoogte 140mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/035801-LEGRAND-1000.jpg)
Scharnieren Plexo 2stuks voor dozen 310x240 t/m 360x270mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/035814-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat Plexo 270x170mm, gegalvaniseerd, dikte 1,5mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/035813-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat Plexo 220x170mm, gegalvaniseerd, dikte 1,5mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/035802-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingsbeugels set van 4 stuks voor bevestiging van Plexo doos op de muur, vanaf 110mm breed. Geleverd met schroeven.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-035800-WEB-R.jpg)
Scharnieren Plexo 2stuks voor dozen 130x130 t/m 270x170mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/035812-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat Plexo 180x140mm, gegalvaniseerd, dikte 1,5mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/035811-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat Plexo 155x110mm, gegalvaniseerd, dikte 1,5mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/035810-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat Plexo 130x130mm, gegalvaniseerd, dikte 1,5mm.
Exclusief BTW