-
Construction type
-
Material
-
Material
-
Material
-
With lock
-
Model
-
Model
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for cable patch
-
For internal separation form 2a
-
For internal separation form 2b
-
For internal separation form 3a
-
For internal separation form 3b
-
For internal separation form 4a
-
Surface finishing
-
For internal separation form 4b
-
With cable entry
-
Suitable for outdoor set-up
-
Height
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020585-LEGRAND-1000.jpg)
Afdichtingsset XL3 4000 nodig bij koppeling van 2 behuizingen IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020582-WEB-R.jpg)
Hijsogen XL³ 4000 Set van 4 stuks metaal. Gewicht max. 340 kg per hijsoog.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-020589-WEB-R.jpg)
Strip XL³ 4000. Set van 2stuks metalen strips om de koppeling te versterken
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/29-11-2023/03-00/LG-020588-WEB-R.jpg)
Hoeksteun XL³ 4000 2stuks L-hoeksteunen voor koppelversteviging
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020510_pw_141924.jpg)
Koppelset voor XL³ 4000 sokkels. Voor het stapelen van max. 2 sokkels.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020586_pw_141976.jpg)
Montageset XL³ 4000 voor koppeling van behuizingen
Exclusief BTW