-
Inlying hinge
-
Transparent
-
Text
-
Outlying hinge
-
Material
-
Max. opening angle
-
Material
-
Material
-
Spray can
-
Suitable for sheet-metal screw
-
Hinge adjustable
-
Material quality
-
Screwing system
-
Magnetic
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Width in number of modular spacings
-
Volume
-
Thread size (metric)
-
Head form
-
Self-adhesive
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/020098-LEGRAND-1000.jpg)
Spuitbus R7035, inhoud 400ml.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/020959-LEGRAND-1000.jpg)
Scharnier XL³ voor metalen frontplaat. Voor toepassing in combinatie met frontplaten voorzien van schroefbevestiging.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/001665-LEGRAND-1000.jpg)
Afdichting modulair 18modules lichtgrijs RAL 7036. Afsnijdbaar per hele of halve module. Voor metalen of kunststof frontplaat.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020051-WEB-R.jpg)
Afdichting modulair 24modules R7035. Gladde afdichting. Op maat te maken. Voor metalen of kunststof frontplaat.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/020399-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerstrip met codeerstrook Lexic 24modules. Biedt de mogelijkheid om op de frontplaat te coderen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/020092-LEGRAND-1000.jpg)
Clipmoer voor bout M6
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020091-LEGRAND-1000.jpg)
Bout M6. Montage aan de voorkant van de functionele montagestijlen door kwartslagbevestiging.
Exclusief BTW