FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Busbar width
-
Material
-
Material
-
Suitable for
-
Material quality
-
Max. conductor cross section
-
Head width
-
Length
-
Max. rated operation current Ie
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for mounting rail
-
Suitable for round conductor connection
-
Model
-
Suitable for sector conductor connection
-
Suitable for strip conductor connection
-
Thread size (metric)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-404495-WEB-R.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 404495
Set van 100 hamerkopbouten met lengte 40 mm voor C-staven
200,48 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-404494-WEB-R.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 404494
Set van 100 hamerkopbouten met lengte 27 mm voor C-staven
175,23 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/404489-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 404489
Klem voor aftakking IP-2x van 250A voor aluminium C-rail 800A.
82,94 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037377-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 037377
Koppelingset voor houder ref.nrs.037366 en 037368 om railsteunen geschikt te maken tot 3200A.
70,44 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen