-
Busbar thickness
-
Suitable for number of poles
-
Suitable for number of poles
-
Busbar thickness
-
Busbar width
-
Busbar width
-
Suitable for
-
Material
-
Width clamp
-
Width clamp
-
Max. conductor cross section
-
Max. conductor cross section
-
Max. rated operation current Ie
-
Suitable for round conductor connection
-
Model
-
Suitable for sector conductor connection
-
Mounting method
-
Suitable for strip conductor connection
-
Number of poles
-
Contact safe
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/026381_pw_94392.jpg)
Aansluitstang DPX1250-1600 lang achter 4P set van 8 stuks
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/026274-LEGRAND-1000.jpg)
Spreidklem DPX1250/1600 4P set van 4 stuks
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/026273-LEGRAND-1000.jpg)
Spreidklem DPX1250/1600 3P set van 3 stuks
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-026381-WEB-R.jpg)
Aansluitstang DPX1250-1600 kort achter 4P set van 8 stuks
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-026382-WEB-R.jpg)
Aansluitstang DPX1250-1600 kort achter 4P set van 8 stuks
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/026380-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitstang DPX1250-1600 kort achter 3P set van 6 stuks
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026265-LEGRAND-1000.jpg)
Poolafscherming/klemscheidingsschot kort, geschikt voor 4-polige DPX1250/1600 set van 2 stuks, verzegelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/026264-LEGRAND-1000.jpg)
Poolafscherming/klemscheidingsschot kort, geschikt voor 3-polige DPX1250/1600 set van 2 stuks, verzegelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/026270-LEGRAND-1000.jpg)
Kooiklem hoge capaciteit DPX1600 voor onbeschermde kabel zonder kabelschoen voor max.4x240mm² massief of 4x 185mm² flexibel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/026269_pw_93675.jpg)
Kooiklem DPX1250-1600 voor onbeschermde kabel zonder kabelschoen voor max.2x 240mm² massief of 2x 185mm² flexibel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/026268-LEGRAND-1000.jpg)
Verlengstuk DPX1250/1600 voor aansluiting van het railsysteem op het aansluitvlak t/m 1600A. Maximaal 3 rails per pool.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/026267-LEGRAND-1000.jpg)
Verlengstuk DPX1250/1600 voor aansluiting van het railsysteem op het aansluitvlak t/m 630 t/m 1250A. Maximaal 2 rails per pool.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026266_pw_94863.jpg)
Poolafscherming/klemscheidingsschot DPX1250/1600 set van 3 stuks om de aangesloten kabels extra af te schermen.
Exclusief BTW