FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type of accessory/spare part
-
Accessory
-
Spare part
-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Profile shape
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Integrated partition
-
Useful cross section
-
Type of connector
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-TXF35_CP35_FTX_P_070806.jpg)
CABLOFIL
Cablofil
Ref.. CM755001
Draadgoot machinebouw TXF35 L3000 B35 H35 Elvz. Koppelen met bevestigingsmateriaal ref.nrs.CM558081.
59,29 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/71000104-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
Railkoker
Ref.. 71000104
LB Kunststof kabelgoot L3 meter met deksel
39,01 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen