FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nominal voltage
-
Assembly arrangement
-
Transparent
-
Rated current
-
Material
-
Material quality
-
Surface protection
-
Time setting
-
Mounting method
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Surface finishing
-
RAL-number (similar)
-
Compatible with Apple HomeKit
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
IFTTT support available
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-069504-WEB-R.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 069504
Tijdschakelaar Plexo IP55 2draads. Voorzien van steekklemmen.
124,04 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen