Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Tijdrelais Lexic multifunctie

Componenten Legrand

Tijdrelais Lexic multifunctie

Ref.. 004744 EAN nr. 4010957047443

Tijdrelais Lexic multifunctie. Mogelijke instellingen zijn: vertraagd opkomend, vertraagd opkomend totaal, vertraagd opkomen en vertraagd afvallend, vertraagd afvallen totaal, impulsgever start aan, impulsgever start uit,

Kortingsgroep : O3
205,24 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Type of excitation Analogue with multi function
Function Multi function
1st interval unit Seconds/hours
1st interval 0.1-360000
Mounting method DIN rail
Width in number of modular spacings 1
Built-in height 70 mm
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of changeover switches 1
Control voltage 1 12-230 V
Type of control voltage 1 AC/DC
Frequency control voltage 1 50-60 Hz
Supply voltage 250-250 V
Voltage type (supply voltage) AC
Nominal switching current at 250 V AC 8 A

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
291804-08.pdf pdf (1.42 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
004744.dwg dwg (0.1 Mo)