Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Thermostaat Light Tech

Schakelmateriaal Bticino

Thermostaat Light Tech

Ref.. BTNT4451 EAN nr. 8012199813769

Livinglight programmeerbare thermostaat cv+airco, aluminium, dag/weekselectie mogelijk van 3 temperaturen per 24uur, werking automatisch, handmatig, vakantie, antivries. Verlichte display en voeding met batterijen 2x 1,5V AA.

Kortingsgroep : J4
304,51 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model On/Off
Type of power supply Battery
Connection 3-/4-wire
With receiver No
Measuring range 0-40 °C
External sensor Yes
Control characteristic P
Suitable for heating Yes
Number of heater outputs 1
Suitable for cooling Yes
Number of cooler outputs 1
Differential value 0.1-0.1 K
Adjustable differential Yes
Temperature readable Yes
With sound indicator No
Sensor/feeler type Resistance sensor
Mounting method Flush-mounted
Number of modules (module system) 3
With display Yes
Operation Button
With tap water circuit No
Contact type Change-over contact (NO/NC)
Max. contact voltage 240 V
Max. contact load 5 A
Degree of protection (IP) Other
Degree of protection (NEMA) Other
Explosion-proof No
Colour Silver
Height 44 mm
Width 66 mm
Depth 47 mm
Class of the temperature control I
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature 5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type Other
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Documentatie

3 Document(s)
Gebruikersinstructie
U1450G.pdf pdf (1.93 Mo)
Technische fiche
F01682EN-00.pdf pdf (1 Mo)
Gebruikersinstructie
U0589G.pdf pdf (2.84 Mo)