Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Thermische relais RTX³40-7-10A voor CTX³22 en 40-1NO+1NC-schroefklemmen

Componenten Legrand

Thermische relais RTX³40-7-10A voor CTX³22 en 40-1NO+1NC-schroefklemmen

Ref.. 416671 EAN nr. 3414970406071

Thermische relais RTX³40-7-10A voor CTX³22 en 40-1NO+1NC-schroefklemmen

Kortingsgroep : I5
76,80 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Adjustable current range 7-10 A
Max. rated operation voltage Ue 690 V
Mounting method Direct attachment
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Release class CLASS 10

Documentatie

3 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Technische fiche
F01992EN-02.pdf pdf (1.97 Mo)
Technische gids
1 Document(s)
3D Autocad
416640.dwg dwg (0.15 Mo)